??
CAD模型选择
可提供的产品: 1
Hansa Sitzwaschbecken Batterie Hansalux-Style 0073-3105
HELP_VARIABLE
Firma
Hansa
Beschreibung
0073-3105 - Hansa Sitzwaschbecken Batterie Hansalux-Style
Stückliste
Hansa Sitzwaschbecken Batterie Hansalux-Style 0073-3105
B
Breite
150.000 mm
H
Höhe
138.000 mm
L
Länge
132.850 mm
嵌入内容:预览图+生成选项
预览
CAD模型下载
3D
尺寸标注
2D