??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
WT-Standventil Hansadesigno 5135-2102
HELP_VARIABLE
Firma
Hansa
Beschreibung
5135-2102 - WT-Standventil Hansadesigno
Stückliste
WT-Standventil Hansadesigno 5135-2102
L
Länge
153.108 mm
B
Breite
100.000 mm
H
Höhe
248.426 mm
D
Durchmesser
25.000 mm
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D