您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型選擇
{fischer/07_daemmstoff/fassadendichtschraube_aa2.prj},{NB=Fischer FADI A 6.5 x 64 A2 DS16 - 92127},{IDNR=},{TYP=FADI A 6.5 x 64 A2 DS16},{ART=92127},{PZ=2},{DL=6.5 x 64},{SW=3/8\"},{V=250},{D=6.5},{L=64},{SWX=9.525},{DS=30.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 15
Fischer FADI A 6.5 x 64 A2 DS16 - 92127
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
FADI A-A2 - Fischer Fassadendichtschraube FADI A-A2
Bill of material
Fischer FADI A 6.5 x 64 A2 DS16 - 92127
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
FADI A 6.5 x 64 A2 DS16
FADI A 6.5 x 64 A2 DS16
ART
Art.-Nr.
92127
92127
PZ
2
2
DL
Ø x Länge
6.5 x 64
6.5 x 64
mm
SW
Width accross flats
3/8"
V
Verpackung [Stück]
250
250
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D